Publikovat produkty
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

A glimpse of traditional floorstanding WCs combination complete, this one from Lyra plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. Among its advantages, the spotlight goes to the easy access to the flushing mechanism. Fitted with either bottom or side water inlet. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options. 10-year warranty provided. The seat and cover must be ordered separately.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota826387
  • Skupina výrobkůLyra Plus
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)635
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)31.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika