Publikovat produkty
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota827612
  • Skupina výrobkůDeep by JIKA
  • Skupina produktůCisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)425
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)11.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika