Publikovat produkty
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota847601
  • Skupina výrobkůSplit
  • Skupina produktůCovers and divisions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)660
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCRestroom partitions
  • Kód UNSPSC30181508
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Popis Uniclass 2015Urinal dividers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
  • Číslo OmniClass23-15 11 15 11
  • Název OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika