Publikovat produkty
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota893381
  • Skupina výrobkůLyra Plus
  • Skupina produktůSeats & Covers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vSlovensko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
  • Název OmniClassWater Closet Seats
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika