Publikovat produkty
MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
Jika

MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8

Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota893710
  • Skupina výrobkůModul
  • Skupina produktůCisterns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)118
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText