Publikovat produkty
MODUL Pro WC system
Jika

MODUL Pro WC system

Pro WC system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota895652
  • Skupina výrobkůModul
  • Skupina produktůInstallation systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilet tanks
  • Kód UNSPSC30181515
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika