Publikovat produkty
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH3112H1xxx1111
  • Skupina výrobkůPONTA STYLE
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika