Publikovat produkty
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Specifikace
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH43J232
    • Skupina výrobkůPure
    • Skupina produktůBase units and countertops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)352
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika