Publikovat produkty
CUBITO Built-in grinded washbasin, with overflow
Jika

CUBITO Built-in grinded washbasin, with overflow

Built-in grinded washbasin, with overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH816422xxx1091
  • Skupina výrobkůCubito
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika