Publikovat produkty
MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
Jika

MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless

Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
Specifikace
  • The wall-hung toilet with a built-in bidet nozzle JIKAclean MILA is the perfect combination of a modern toilet, a unique look and smart functionality. Maintenance is very intuitive and easy thanks to the Descaling function. The toilet offers a number of functions: Rimless flush system, deep flush, concealed mounting, antibacterial heated seat and cover with SLOWCLOSE with steinless steel handles, remote control with wall bracket, additional rotary button. Auto flush = automatic flushing function can only be used when purchasing the automatic flushing unit H8925240000001 in combination with the JIKA module H8956520000001.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH821523
  • Skupina výrobkůMILA
  • Skupina produktůShower toilet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)415
  • Šířka (mm)415
  • Hloubka (mm)610
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Kód ETIMEC010025
  • Název ETIMShower/toilet seat
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 15 13
  • Název OmniClassWall Mounted Tankless Toilets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika