Publikovat produkty
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Specifikace
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH40B234
    • Skupina výrobkůPure
    • Skupina produktůBase units and countertops
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)540
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)418
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)45.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika