Publikovat produkty
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Specifikace
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH811710
  • Skupina výrobkůMio N
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)16.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika