Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Angle grab rail with soap dish

Číslo položky: angle_grab_rail_with_soap_dish
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 420
Výška (mm): 225
Hloubka (mm): 130
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
*Mixed accessory: rail and interchangeable soap dish.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Soap dish is removable and interchangeable it can be placed at both sides of the rail depending on .
*Suits perfectly any decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
SOAP DISH FOR 1 BAR OF SOAP THAT CAN BE PLACES AT BOTH SIDES OF THE RAIL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 10 UNITS


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.735

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8245
Uniclass 1.4 Popis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Popis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Popis: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 35-76-75
NBS Reference Popis: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 25
Název OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®