Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

Corner mount triangular soap dish

Číslo položky: Corner_mount_triangular_soap_dish
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 155
Výška (mm): 60
Hloubka (mm): 255
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.38

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Popis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Popis: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Popis: Soap dishes
NBS Reference Kód: 35-75-82
NBS Reference Popis: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 29 11
Název OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Steel

BIMobject®