Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Double side extendable mirror

Číslo položky: double_side_extendable_mirror
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 230
Výška (mm): 315
Hloubka (mm): 30
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Extendable two sided mirror, adjustable to different heights, swivel, Ø 200 mm.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Telescopic arm with two possitions: short (250 mm.) and long (375 mm.).
*Two sides: standard mirror and magnifying (x3).
*Antivandalism, reduced dimensions
*Easy to clean and maintain.
*Revolves in two axes : horizontal and vertical.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Includes cover to conceale heads of the screws.
*Sturdy, long lasting life
*Clean only with damp cloth.
*Dry mirror after cleaning.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.835

BIMobject kategorie: Sanita - Zrcadla
IFC klasifikace: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L8732
Uniclass 1.4 Popis: Mirrors
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Popis: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Popis: Bathroom mirrors
NBS Reference Kód: 45-55-06
NBS Reference Popis: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Číslo OmniClass: 23-21 37 13 15
Název OmniClass: Mirrors