Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Double toilet tissue holder

Číslo položky: double_toilet_tissue_holder
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 260
Výška (mm): 35
Hloubka (mm): 72
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Double toilet tissue holder, for spare roll
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Fixed to wall by means of screws and wallplugs (provided).
*To be installed in horizontal position
*Screws to fix to wall are concealed by trim
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life..
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and décor.

MADE OF CHROME PLATED BRASS
BRIGHT FINISH
2 TOILET TISSUE ROLLS, REGULAR SIZE
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM INSTALLATION
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 2 SCREW, 2 WALL PLUG AND 1 HEX KEY
PACKAGING SINGLE UNIT PACKAGING.


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.265

BIMobject kategorie: Sanita - Příslušenství pro toalety
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Popis: Toilet roll holders
NBS Reference Kód: 35-75-88
NBS Reference Popis: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Číslo OmniClass: 23-21 43 15 31
Název OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Název Hodnota
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny