Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Inox feminine hygiene bin

Číslo položky: inox_feminine_hygiene_bin
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 211
Výška (mm): 288
Hloubka (mm): 113
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Made of Stainless Steel, Satin finish.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs.
*Closed, with hinged cover.
*Detachable base with key lock.
*Easy to empty by lower part.
*Reduced dimensions and size.
*Especially designed for places with reduced dimensions.
*Rounded shape, without edges.
*Highly advisable for reasons of hygiene.
*Easy to clean and maintain.
*Long lasting life.
*Widespread use.

MADE OF INOX STEEL, SATIN FINISH
FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
CLOSED HINGED COVER
HINGED COVER WITH KEY LOCK
EASY SERVICE BY THE BOTTOM
SPECIALLY DESIGNED FOR REDUCED DIMENSIONS PLACES
CAPACITY: 5 LITER
ACCESSORIES: KEY FOR LOCK PROVIDED
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 1.205

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L7235
Uniclass 1.4 Popis: Waste disposal units
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-10-97
Uniclass 2.0 Popis: Waste Bins
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Popis: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 82 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Solid Waste Bins
Číslo OmniClass: 23-21 17 11
Název OmniClass: Interior Waste Bins
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Satin
Material Stainless steel
Method Of Operation Manual

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Stainless steel

BIMobject®