Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Inox soap dispenser classic range horizontal

Číslo položky: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 209
Výška (mm): 124
Hloubka (mm): 114
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Horizontal bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 1 Litre.
*Traditional classic range.
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

BULK FILL HORIZONTAL SOAP DISPENSER
SATIN STAINLESS STEEL COVER AND SUPPORT
CONTENT VIEWER ANTIVANDALISM SYSTEM
CAPACITY: 1 LITRE
PUSH BUTTON WITH NON-DRIP AND ANTI-CORROSION VALVE
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 Kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 3 WALL PLUGS AND 3 SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.495

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Popis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Popis: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Popis: Soap dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Popis: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 29 13
Název OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Stainless steel

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny