Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Open ring for toilet towel

Číslo položky: open_ring_for_towel
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 175
Výška (mm): 180
Hloubka (mm): 50
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.365

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 1.4 Kód: L8245
Uniclass 1.4 Popis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Popis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Popis: Towel rings
NBS Reference Kód: 35-75-91
NBS Reference Popis: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 25
Název OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny