Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Reserve toilet roll holder

Číslo položky: reserve_toilet_roll_holder
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 157
Výška (mm): 52
Hloubka (mm): 86
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Reserve toilet tissue roll holder.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws to fix to wall are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.165

BIMobject kategorie: Sanita - Příslušenství pro toalety
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 1.4 Kód: L824
Uniclass 1.4 Popis: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Popis: Toilet roll holders
NBS Reference Kód: 35-75-88
NBS Reference Popis: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Číslo OmniClass: 23-21 43 15 31
Název OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

BIMobject®