Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Towel holder 400 mm

Číslo položky: towel_holder_400mm
Výrobce: Jofel
Kategorie produktu: Bath accessories
Skupina produktu: Luxury
Šířka (mm): 400
Výška (mm): 52
Hloubka (mm): 72
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 0.3

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Příslušenství
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 1.4 Kód: L8245
Uniclass 1.4 Popis: Towel rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Popis: Towel Rings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Popis: Towel rings
NBS Reference Kód: 35-75-91
NBS Reference Popis: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 25
Název OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Název Hodnota
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny