Číslo položky: | towel_holder_ring |
---|---|
Výrobce: | Jofel |
Kategorie produktu: | Bath accessories |
Skupina produktu: | Luxury |
Šířka (mm): | 175 |
Výška (mm): | 190 |
Hloubka (mm): | 50 |
Datum publikování: | 2019-05-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 8427950345944 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/jofel/product/towel_holder_ring
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | Chrome |
Navrženo: | Spain |
Vyrobeno: | Spain |
Hmotnost netto (Kg): | 0.245 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Koupelnové Příslušenství |
---|---|
IFC klasifikace: | Furnishing Element |
UNSPSC název: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC kód: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kód: | L8245 |
Uniclass 1.4 Popis: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Popis: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Popis: | Towel rings |
NBS Reference Kód: | 35-75-91 |
NBS Reference Popis: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Číslo OmniClass: | 23-31 25 25 |
Název OmniClass: | Towel Bars |
Název | Hodnota |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®