Publikovat produkty
JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotajm-tpo-sa
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůMembranes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Kód CSI MasterFormat 201407 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes