Publikovat produkty
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

    AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam
    • Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
    Specifikace
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam -Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajci-ahd-avd
    • Skupina výrobkůAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Skupina produktůHorizontal and Vertical
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Název UNSPSCAir conditioners
    • Kód UNSPSC40101701
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Popis Uniclass 2015Fan coil units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Číslo OmniClass23-33 33 11
    • Název OmniClassFan Coil Units
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké