Publikovat produkty
ACR Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Rear Return
ACR Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Rear Return

    ACR Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Rear Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajci-bcu-acr
    • Skupina výrobkůAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Skupina produktůVertical - Reduced Footprint
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Název UNSPSCAir conditioners
    • Kód UNSPSC40101701
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Popis Uniclass 2015Fan coil units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Číslo OmniClass23-33 33 11
    • Název OmniClassFan Coil Units
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké