Publikovat produkty
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical
FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical

    FCC Fan-Coil Units, High-Performance, Vertical

    • Optimized performance – ARI-440 certified and labeled; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water or electric coil for heating.
    • Flexible design – Small footprint; front or bottom return
    • Choice of controls – Direct Digital Controls for BACnet®, N2, or LON®; remote-mount thermostats can be analog, digital display, or programmable
    • Excellent IAQ – Low sound levels; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed-cell foam; 2" flat filter available; sloped drain pans
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajci-fcu-fcc
    • Skupina výrobkůAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • Skupina produktůFan Coil - Vertical - High-Performance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-10-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Název UNSPSCAir conditioners
    • Kód UNSPSC40101701
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Popis Uniclass 2015Fan coil units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Číslo OmniClass23-33 33 11
    • Název OmniClassFan Coil Units
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké