Publikovat produkty
Trezzo 485 Wall Hung Basin
JohnsonSuisse
Archivovány

Trezzo 485 Wall Hung Basin

Trezzo 485 Wall Hung Basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBAATZ100WW
  • Skupina výrobkůTrezzo
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures