Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
York Undercounter Basin
Dostupné v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
York Undercounter Basin
York Undercounter Basin
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBAAYK100WW
Skupina výrobků
York
Skupina produktů
Basin
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2021-12-29
Číslo vydání
1
Výška (mm)
210
Šířka (mm)
555
Hloubka (mm)
420
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Číslo OmniClass
23-31 13 00
Název OmniClass
Sinks
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Stáhnout
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout