Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/f4e8ba3c-5a3b-4c4b-97fc-fbbf3ba3495b
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Brass Ceiling Shower Arm and Flange 300mm
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Archivovány
Brass Ceiling Shower Arm and Flange 300mm
Brass Ceiling Shower Arm and Flange : 300mm
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA300580CP
Skupina výrobků
Shower Arm
Skupina produktů
Shower
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-08-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
300
Šířka (mm)
65
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-300mm-WBFA300580CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_80
Popis Uniclass 2015
Showers
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Podobné produkty
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Stáhnout
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout