Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/3faad8f2-0e4a-4080-b55d-f5803f02a4b9
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Archivovány
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Single lever wall-mounted shower mixer column set
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA301215CP
Skupina výrobků
Shower Column
Skupina produktů
Shower Column
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-08-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
1255
Šířka (mm)
279
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-column/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-column-set-WBFA301215CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_80
Popis Uniclass 2015
Showers
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Stáhnout
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Stáhnout
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout