Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/626691f5-799d-42ea-b398-1aa9c8596a3c
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Archivovány
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA301323CP
Skupina výrobků
Felino
Skupina produktů
Faucet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-04-24
Číslo vydání
1
Šířka (mm)
215
Hloubka (mm)
125
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301323CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Ventil
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Popis Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Stáhnout
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Stáhnout
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Stáhnout