Publikovat produkty
Cube Wall Toilet Brush & Holder Glass
JohnsonSuisse

Cube Wall Toilet Brush & Holder Glass

Wall-mounted toilet brush holder - Can be installed with screws
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGDC160100
  • Skupina výrobkůCube
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)396
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.736
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Kód UNSPSC52171001
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Oceánie Asie