Publikovat produkty
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole

Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSABA201WW
  • Skupina výrobkůBasel
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures