Publikovat produkty
Boston-N 630 Clinical Basin Set
JohnsonSuisse

Boston-N 630 Clinical Basin Set

Boston-N 630 Clinical Basin Set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSABS327WW
  • Skupina výrobkůBoston-N
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)225
  • Šířka (mm)630
  • Hloubka (mm)505
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks