Publikovat produkty
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
JohnsonSuisse

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSC950158WW
  • Skupina výrobkůErika
  • Skupina produktůWater Closet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)745
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets