Publikovat produkty
Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
JohnsonSuisse

Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled

Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSC950162WW
  • Skupina výrobkůTurin
  • Skupina produktůWater Closet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)690
  • Hloubka (mm)365
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Popis Uniclass 2015WC suites
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets