Publikovat produkty
JI SF Slate 1000 Wall
JI SF Slate 1000 Wall
JI SF Slate 1000 Wall
JI SF Slate 1000 Wall
    Joris Ide

    JI SF Slate 1000 Wall

    The JI SF Slate 1000 Wall is an insulated panel with PIR foam core. The secret-fix design of this wall panel provides hidden fixation for a seamless transition between the panels, which results in a superbly smooth wall aesthetic.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaji-sf-slate-1000-wall
    • Skupina výrobkůPIR Wall Panels
    • Skupina produktůPIR Wall Panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)10.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely