Publikovat produkty
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    93.4 cm step in glass fibre reinforced polypropylene. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    Specifikace
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota93cm-step-modulesca
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)934
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahové Systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Německo
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText