Publikovat produkty
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Specifikace
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Číslo OmniClass23-15 17 11
  • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Francie
Německo
Španělsko
Švýcarsko
Velká Británie