Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
jouplast/products/b04a2474-1444-42ef-9b41-913447cf9249
Domov
Kategorie
Podlahy
Podlahové Systémy
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
Není k dispozici v Spojené státy
JOUPLAST
Sledovat
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-06-26
Číslo vydání
1
Výška (mm)
10
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal/
Instruktážní video
https://youtu.be/1CfhiLveacw
Související
Související
Hlavní materiál
Polypropylen
Navrženo v
Francie
Vyrobeno v
Francie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Podlahy - Podlahové Systémy
Kód Uniclass 2015
Ss_30_42_32_30
Popis Uniclass 2015
External floor tiling systems
Číslo OmniClass
23-15 17 11
Název OmniClass
Flooring Specialties and Accessories
Dostupnost regionu
Evropa
Belgie
Francie
Německo
Španělsko
Švýcarsko
Velká Británie
Podobné produkty
Buzon
BC-0
Stáhnout
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Stáhnout
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Stáhnout
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Stáhnout
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Stáhnout
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Stáhnout