Publikovat produkty
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    Specifikace
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafixego-cleats
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Německo
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie