Publikovat produkty
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
Grass Stabilization Tile GREENPLAC
    JOUPLAST

    Grass Stabilization Tile GREENPLAC

    Consolidation module for planted surfaces to make green spaces vehicle-friendly by strengthening the structure of the grass without compromising natural infiltration. Ideal for landscaping car parks and emergency roads, protecting riverbanks and consolidating equestrian and agricultural surfaces. The honeycomb cell structure is designed to allow dense and uniform lawn regrowth. For information about on-site planting, please contact us.

    Specifikace
      • Promotes root system growth.
      • Rapid surface water infiltration.
      • Quick and easy to lay.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrass-stabilization-tile-greenplac
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)591
    • Šířka (mm)378
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálRecycled Polyethylene
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Německo
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie