Publikovat produkty
Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    The recycled natural tyre rubber joist support pad is designed to make terrace construction easier, particularly in terms of joist packing. Supports and cushions the joists. Ideal for terrace insulation.

    Specifikace
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarubber-joist-support-for-decking
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Německo
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie