Publikovat produkty
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    Specifikace
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)476
    • Šířka (mm)319
    • Hloubka (mm)57
    Související
    • Hlavní materiálFPO (polyolefin)
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahové Systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Popis Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Číslo OmniClass23-15 17 11
    • Název OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Francie
    Německo
    Španělsko
    Švýcarsko
    Velká Británie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText