Publikovat produkty
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
JVD COPT’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD COPT’AIR | HAND DRYERS

    COPT'AIR hand dryer with low power consumption and anti-vandalism (aluminum cover).

    Ultra fast drying with its rotating nozzle.

    Designed for intensive use.

    PRODUCT'S +

    • 100% new drying sensations with a cyclonic effect
    • 65% more economical than competitors' models
    • 100% Anti-vandalism: aluminium or stainless steel cover
    Specifikace
      • Drying time : 10-15s
      • Material : Aluminum
      • Colours : White / Metallic gray / Matte black / Stainless Steel
      • IK index : IK10
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 600 W
      • Voltage : 220-240 V  AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP 24 
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 80 dB
      • Filter : Anti-bacterial filter (Option)
      • Vandal-safe : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 285mm, Width : 232mm,  Depth : 196mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoptair
    • Skupina výrobkůHYGIENE EQUIPMENT
    • Skupina produktůHand dryers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)285
    • Šířka (mm)232
    • Hloubka (mm)196
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC001212
    • Název ETIMHand dryer
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Popis Uniclass 2015Hand driers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 15
    • Název OmniClassHand Dryers