Publikovat produkty
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS
    JVD

    JVD NEPTUNE | SWIMMING POOL HAIR DRYERS

    NEPTUNE hair dryer for pools and gyms, resistant in chlorinated atmosphere and provided with an induction motor for intensive use.

    Adjustable and ergonomic height (180 ° rotation).

    PRODUCT'S +

    • Adjustable height
    • 180° rotation
    • Quiet (70 dB)
    • Longevity (induction motor)
    • Corrosion resistant in chlorinated atmospheres
    • On/off button to simplify maintenance
    Specifikace
      • Material : ABS & Polycarbonate
      • Warranty : 3 years
      • Colour : Black / White / Red / Blue
      • Warranty : 3 years
      • Installation volume : Volume 3
      • Rated Power : 2000 W
      • Standby Power : 0 W
      • Voltage : 220-240V AC
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Vandal-safe : Yes
      • On/off button : Yes
      • Height : 1153mm, Width : 150mm, Depth : 411mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaneptune
    • Skupina výrobkůHYGIENE EQUIPMENT
    • Skupina produktůSwimming pool hair dryers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1153
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)411
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.07
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC000554
    • Název ETIMWall hair dryer
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Popis Uniclass 2015Hair driers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 17
    • Název OmniClassHair Dryers