Publikovat produkty
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
Fixed Window - Showcase
    K.LINE

    Fixed Window - Showcase

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKLFP-Fixe
    • Skupina výrobkůFrappe
    • Skupina produktůKL-FP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-18
    • Číslo vydání9
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa