Publikovat produkty
Grand Trafic Doors - Single inward opening with transom
Grand Trafic Doors - Single inward opening with transom
Grand Trafic Doors - Single inward opening with transom
Grand Trafic Doors - Single inward opening with transom
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Single inward opening with transom

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
    KLINE Entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklgt-1vt-fra-im
    • Skupina výrobkůPortes
    • Skupina produktůKL-CITY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie