Publikovat produkty
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklpl1-apo
    • Skupina výrobkůPorte d'entrée monobloc
    • Skupina produktůKL-PM et PL
    • Datum zveřejnění2021-05-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko