Publikovat produkty
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
Entrance door Collection Luminescence
    K.LINE

    Entrance door Collection Luminescence

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKLPV-Luminescence
    • Skupina výrobkůPorte d'entrée luminescence
    • Skupina produktůKL-PV
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-07-19
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors